Esta iluminación de máquina LED está prevista para iluminar máquinas interior o exteriormente. Puede utilizar la lámpara en un entorno adverso. Esto es posible mediante las siguientes características: - tipo de protección elevado - Resistencia frente a lubricantes refrigerantes y lubricantes usuales - Insensibilidad frente a vibraciones y choques - cristal de seguridad de 4 mm de grosor El diámetro pequeño de tan solo 40 mm permite el montaje incluso en espacios pequeños. El montaje se realiza con soportes o escuadras (ninguno de los dos incluido en el volumen de suministro), en los que se giran las lámparas y con ello puede orientarse de forma óptima la iluminación. Para reducir el esfuerzo de cableado en máquinas más largas, las luces pueden conectarse en serie.
PLD M 260 W-85/95 365/D40/SC
-
Lámparas de máquina LED
2702934
Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 85 °/95 °, longitud: 365 mm, diámetro: 40 mm, índice de protección: IP67, con bisagras, resistente contra refrigerantes y lubricantes, conmutable en serie
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cETL
ID de homologación: LuminairesEAC
ID de homologación: TR_TS_D_12879-22Productos compatibles
Sus ventajas
Ahorro de espacio gracias al diámetro pequeño
El cable de alimentación enchufable permite la libre selección de la longitud de cable y una instalación sencilla y rápida
Iluminación precisa gracias a la posibilidad de ajuste angular
El índice de protección IP67 y la resistencia contra refrigerantes y lubricantes permite el uso en máquinas-herramienta
Puede utilizarse a altas temperaturas así como con cargas de vibraciones y choques elevadas
El cristal de seguridad permite el uso en entornos con posible solicitación mecánica
Poco esfuerzo de cableado mediante la conexión en serie
La homologación ETL permite el uso en el mercado norteamericano
Especialmente económico gracias a la tecnología LED eficiente energéticamente y un mínimo de 60000 h de vida útil LED