La luz LED se ha previsto para la iluminación en armarios de control. El prisma integrado en la cubierta de las luces hace que la iluminación del armario de control sea óptima. Las luces puede montarlas sin herramientas a través del sistema integrado de gancho de cierre. Puede conmutar varias luces de forma sucesiva. El modo de la luminaria puede controlarlo mediante un pulsador. Puede conectar o desconectar la luminaria de forma permanente o ajustar el modo automático. En el modo automático se produce la conexión y la desconexión de la luminaria a través de un sensor de movimiento integrado.
PLD E 608 W 315/B
-
Lámpara LED para armario de control
2702227
Luz LED de armario de control, entrada AC de amplio rango, temperatura de color 4000 K, con sensor de movimiento, tipo de toma de corriente B (p. ej. para EE. UU.)
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje sin herramientas gracias al sistema de gancho de sujeción patentado
Empleo a escala mundial gracias al amplio rango de entrada AC
El detector de movimiento integrado ahorra costes de aprovisionamiento y de instalación para los interruptores de posición de la puerta
La toma de corriente permite el servicio de equipos externos incluso con un armario de control sin tensión
Ahorro del gasto de cableado en armarios de control alineados gracias a la conexión en serie
Iluminación óptima del armario de control gracias a la óptica integrada
La duración del LED de 50.000 h (valor L70) evita el cambio de la lámpara