PLD E 608 W 265 - Lámpara LED para armario de control
2702224

Luz LED de armario de control, entrada AC de amplio rango, temperatura de color 4000 K, con sensor de movimiento

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

Montaje sin herramientas gracias al sistema de gancho de sujeción patentado
Empleo a escala mundial gracias al amplio rango de entrada AC
El detector de movimiento integrado ahorra costes de aprovisionamiento y de instalación para los interruptores de posición de la puerta
Ahorro del gasto de cableado en armarios de control alineados gracias a la conexión en serie
Iluminación óptima del armario de control gracias a la óptica integrada
La duración del LED de 50.000 h (valor L70) evita el cambio de la lámpara