PLD E 400 W 500 - Lámpara LED para armario de control
2702223

Lámpara LED para armario de control, 24 V DC, longitud: 500 mm, índice de protección: IP20, con bisagras, conmutable en serie, inclusive accesorios de montaje

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

Montaje sin herramientas gracias a la fijación mediante clip
Cableado mediante cables para sensores/actuadores con tecnología snap-in M8
Ahorro del gasto de cableado en armarios de control alineados gracias a la conexión en serie
Iluminación óptima del armario de control gracias a la prismática y oscilación integradas
La posibilidad de giro permite una adaptación óptima a la correspondiente profundidad del armario de control
La duración del LED de 50.000 h (valor L70) evita el cambio de la lámpara