La luz LED se ha previsto para la iluminación en armarios de control. El prisma integrado en la cubierta de las luces hace que la iluminación del armario de control sea óptima. La luminaria puede montarla sin herramientas mediante el sistema de clips. Puede conmutar varias luces de forma sucesiva. Puede conectar y desconectar las luces mediante el pulsador integrado o a través del interruptor externo de posición de la puerta.
PLD E 400 W 375
-
Lámpara LED para armario de control
2702222
Lámpara LED para armario de control, 24 V DC, longitud: 375 mm, índice de protección: IP20, con bisagras, conmutable en serie, inclusive accesorios de montaje
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje sin herramientas gracias a la fijación mediante clip
Cableado mediante cables para sensores/actuadores con tecnología snap-in M8
Ahorro del gasto de cableado en armarios de control alineados gracias a la conexión en serie
Iluminación óptima del armario de control gracias a la prismática y oscilación integradas
La posibilidad de giro permite una adaptación óptima a la correspondiente profundidad del armario de control
La duración del LED de 50.000 h (valor L70) evita el cambio de la lámpara