CSD-SL 300 RD - Luz de señalización
2701788

Luz de señalización, 24 V DC, IALA rojo Optimum, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 8 °/30 °, diámetro: 272 mm, índice de protección: IP65/IP67, Interfaz de comunicación

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

Desarrollados según EN 12966-1, recomendación IALA E200-1 y CIE 1931
Función Fail Safe
Conexión de 400 m a la unidad de control mediante bus de campo
Capacidad de diagnóstico
Alta intensidad de color e iluminación
Programable en función de la aplicación
Especialmente económico gracias a la tecnología LED eficiente energéticamente y un mínimo de 50000 h de vida útil LED
Ángulo de emisión: 8° x 30°
Tecnología LED duradera y rentable
Comunicación de bus de campo