La luz de señalización se ha diseñado para el uso en instalaciones de señalización luminosa (p. ej. instalaciones de esclusa, puentes móviles en vías de navegación interior, etc.). El uso de funciones de monitorización autónomas relevantes para la seguridad garantiza una elevada disponibilidad. Para las funciones de control se utilizan exclusivamente componentes que cumplen el estándar industrial. La luz de señalización está disponible en diferentes colores de luz normalizados. Con la interfaz de comunicación tiene a su disposición múltiples informaciones de diagnóstico y estado. Mediante el diagnóstico de 2 canales seguro pueden realizarse instalaciones de señalización luminosa hasta el nivel de rendimiento e y SIL 3.
CSD-SL 200S RD
-
Luz de señalización
2404767
Luz de señalización, 24 V DC, IALA rojo Optimum, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 10,5 °/4,5 °, diámetro: 174 mm, índice de protección: IP65/IP67, Interfaz de comunicación, Diagnóstico seguro
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Signaling light |
| Aplicación | Transporte marítimo |
| Infraestructura de tráfico | |
| Diagnóstico seguro según IEC 61508 | |
| Posición de montaje | vertical |
| Componentes | Contador de horas de servicio |
| Características especiales | Interfaz de comunicación |
| Diagnóstico seguro | |
| Mensajes de diagnóstico | LED; temperatura, corriente, tensión, etc. sí |
| Fallo de red, fallo de comunicación sí | |
| Diagnóstico seguro (hasta SIL2/PLd) en combinación con módulos seguros (tecnología de seguridad) sí | |
| Color de la luz | IALA rojo Optimum |
| Tiempos | |
| Tiempo de reacción típico | máx. 400 ms |
| Tiempo típico de excitación con Us | típ. 100 ms |
| Tiempo de recuperación | máx. 800 ms |
| Generalidades | |
| Corriente de entrada | máx. 12 A (Impulso microsegundo) |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Número de polos | 8 |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente | máx. 590 mA (LEDs rojos) |
| Consumo de potencia | típ. 12 W (LEDs rojos) |
| Digital: | |
| Número de salidas | 2 |
| Corriente de salida | máx. 100 mA (por canal) |
| Corriente de salida máxima por canal | 100 mA |
| Gama de tensión de salida | 17 V DC ... 31 V DC (DC) |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Híbrido de 8 polos con codificación Y para potencia y datos y 4 polos con codificación A para diagnóstico seguro |
| Características de luz | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de LED | 8 (según la recomendación IALA E200-1 y CIE 1931) |
| Espectro cromático | 620 nm ... 645 nm |
| Clase cromática | C2 (EN 12966) |
| Luminancia | L3 (EN 12966) |
| Relación de luminancia | R3 (EN 12966) |
| Clase de luz fantasma | 5 (EN 12368) |
| Intensidad de la luz | máx. 3200 Cd |
| Regulable | Sí, en 256 niveles |
| Ángulo de emisión | 10,5 ° |
| 4,5 ° | |
| Mensajes de diagnóstico | |
| Diagnóstico | LED; temperatura, corriente, tensión, etc. |
| Mensaje | sí |
| Mensajes de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Fallo de red, fallo de comunicación |
| Mensaje | sí |
| Mensajes de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Diagnóstico seguro (hasta SIL2/PLd) en combinación con módulos seguros (tecnología de seguridad) |
| Mensaje | sí |
| Profundidad | 66 mm |
| Diámetro | 174 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Material Carcasa | Fundición de aluminio a presión según DIN EN 1706 |
| Material Cristal | Vidrio |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (dos canales) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP65/IP67 (en estado atornillado) |
| Presión de aire (servicio) | 70 hPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 hPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2, sin rocío, sin formación de hielo) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 15g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje atornillado |
| Montaje encajado a presión | |
| Posición de montaje | vertical |
| Código de artículo | 2404767 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRL121 |
| GTIN | 4055626447230 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.020 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.680 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85308000 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27110201 |
| ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002750 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39111800 |
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
NBC-M12MSY/1,0-94H - Cable híbrido 1276293
-
NBC-M12MSY/2,0-94H - Cable híbrido 1276291
-
NBC-M12MSY/5,0-94H - Cable híbrido 1276289
-
NBC-M12MSY/10,0-94H - Cable híbrido 1276287
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - Cable híbrido 1408642
-
NBC-M12MSY/1,0-94H/M12MSY - Cable híbrido 1275330
-
NBC-M12MSY/2,0-94H/M12MSY - Cable híbrido 1274101
-
NBC-M12MSY/5,0-94H/M12MSY - Cable híbrido 1276285
-
NBC-M12MSY/10,0-94H/M12MSY - Cable híbrido 1328195
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores 1500868
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores 1500871
-
SAC-4P-M12MS-M12FS SH/.../... - Cable para sensores/actuadores 1536081
-
SAC-4P-MS-FS SH SCO/.../... - Cable para sensores/actuadores 1523803
-
SACC-EC-M12FS-4CON-PG9/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant. 1693791
-
SACC-M12MS-4PL SH - Conector 1424666
-
SACC-M12FS-4PL SH - Conector 1424668
-
PROT-M12 FB - Tornillo de cierre 1555538
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
PROT-M12 FS-M - Capuchón roscado 1430488
-
PROT-M12 FS - Capuchón roscado 1560251
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - Fijación 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - Fijación 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - Protección antideslumbramiento 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - Protección antideslumbramiento 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - Carcasa 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - Carcasa 1473916
Sus ventajas
Desarrollados según EN 12966-1, recomendación IALA E200-1
Diagnóstico de 2 canales seguro en combinación con módulos de seguridad hasta categoría 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN 62061 e IEC 61508
Comunicación de bus de campo (posible distancia al sistema de control: 400 m)
Estado definido en caso de interrupción de la comunicación
Alta intensidad de color e iluminación
Atenuable en 256 niveles
Especialmente económico gracias a la tecnología LED eficiente energéticamente y un mínimo de 50000 h de vida útil LED
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago