Esta luz de señalización se ha diseñado para el uso en instalaciones de semáforos (p. ej., instalaciones de esclusa, puentes móviles en vías de navegación interior, etc.). El uso de funciones de supervisión autónomas relevantes para la seguridad garantiza una elevada disponibilidad. Para las funciones de supervisión se utilizan exclusivamente componentes que cumplen el estándar industrial. La luz de señalización está disponible en diferentes colores. Con un controlador de Phoenix Contact controlará la luz de señalización de la gama de aplicaciones. Con la interfaz de comunicación tiene a su disposición múltiples informaciones de diagnóstico y estado.
CSD-SL 200 GN
-
Luz de señalización
2701782
Luz de señalización, 24 V DC, IALA verde Optimum, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 10,5 °/4,5 °, diámetro: 174 mm, índice de protección: IP65/IP67, Interfaz de comunicación
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Signaling light |
| Aplicación | Transporte marítimo |
| Infraestructura de tráfico | |
| Posición de montaje | vertical |
| Componentes | Contador de horas de servicio |
| Características especiales | Interfaz de comunicación |
| Mensajes de diagnóstico | LED; temperatura, corriente, tensión, etc. sí |
| Fallo de red, fallo de comunicación sí | |
| Color de la luz | IALA verde Optimum |
| Generalidades | |
| Corriente de entrada | máx. 12 A (Impulso microsegundo) |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Número de polos | 8 |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (DC) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (DC) |
| Absorción de corriente | máx. 600 mA (LEDs verdes) |
| Consumo de potencia | típ. 11 W (LEDs verdes) |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Híbrido de 8 polos con codificación Y para potencia y datos |
| Características de luz | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de LED | 8 (según la recomendación IALA E200-1 y CIE 1931) |
| Espectro cromático | 490 nm ... 510 nm |
| Clase cromática | C2 (EN 12966) |
| Luminancia | L3 (EN 12966) |
| Relación de luminancia | R3 (EN 12966) |
| Clase de luz fantasma | 5 (EN 12368) |
| Intensidad de la luz | 4200 Cd |
| Regulable | Sí, en 256 niveles |
| Ángulo de emisión | 10,5 ° |
| 4,5 ° | |
| Mensajes de diagnóstico | |
| Diagnóstico | LED; temperatura, corriente, tensión, etc. |
| Mensaje | sí |
| Mensajes de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Fallo de red, fallo de comunicación |
| Mensaje | sí |
| Profundidad | 66 mm |
| Diámetro | 174 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Material | negro intenso RAL 9005 |
| Material Carcasa | Fundición de aluminio a presión según DIN EN 1706 |
| Material Cristal | Vidrio |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP65/IP67 (en estado atornillado) |
| Presión de aire (servicio) | 70 hPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 hPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Tipo de montaje | Montaje atornillado |
| Montaje encajado a presión | |
| Posición de montaje | vertical |
| Código de artículo | 2701782 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRL121 |
| GTIN | 4046356863810 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.710 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.400 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85308000 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27110201 |
| ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002750 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39111800 |
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
NBC-MSY/ 2,0-94H SCO - Cable híbrido 1407488
-
NBC-MSY/ 5,0-94H SCO - Cable híbrido 1407489
-
NBC-MSY/10,0-94H SCO - Cable híbrido 1407490
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - Cable híbrido 1408642
-
NBC-MSY/ 1,0-94H/MSY SCO - Cable híbrido 1407491
-
NBC-MSY/ 2,0-94H/MSY SCO - Cable híbrido 1407492
-
NBC-MSY/ 5,0-94H/MSY SCO - Cable híbrido 1407493
-
NBC-MSY/10,0-94H/MSY SCO - Cable híbrido 1407494
-
PROT-M12 MS-M - Tornillo de cierre 1414148
-
PROT-M12 FB - Tornillo de cierre 1555538
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - Fijación 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - Fijación 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - Protección antideslumbramiento 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - Protección antideslumbramiento 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - Carcasa 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - Carcasa 1473916
Sus ventajas
Desarrollados según EN 12966-1, recomendación IALA E200-1
Conexión de 400 m a la unidad de control mediante bus de campo
Capacidad de diagnóstico
Función Fail Safe
Alta intensidad de color e iluminación
Programable en función de la aplicación
Especialmente económico gracias a la tecnología LED eficiente energéticamente y un mínimo de 50000 h de vida útil LED
Tecnología LED duradera y rentable
Comunicación de bus de campo
Atenuable en 256 niveles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago