WP-FS HF IP68 PG7 - Junta plana
3241180

Junta plana, material: Centellen, índice de protección: IP68, color: verde, diámetro interior: 11,5 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Los anillos de junta plana de Centellen sirven como junta de las uniones roscadas de mangueras de protección en superficies irregulares
Grado de protección IP68
Resistencia contra aceite, obturación contra polvo y agua, resistente a los rayos ultravioleta, sin halógenos, alta resistencia mecánica