Conectores industriales
HC-D07-SP-RBK - Junta perfilada
HC-D07-SP-RBK
-
Junta perfilada
1419622
Junta perfilada, diseño: D7, para insertos de pines
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Notas
Generalidades
para HC-A03-I-UT-M / HC-A04-I-CT-F / HC-D 7-I-CT-M / HC-D 8-I-CT-M / HC-Q05-I-CT-M
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Junta
Dimensiones
Esquema de dimensiones
Anchura
23,7 mm
Altura
2,45 mm
Longitud
23,7 mm
Datos del material
Material junta
NBR, conductiva
Datos comerciales
Código de artículo
1419622
Unidad de embalaje
10 Unidades
Cantidad mínima de pedido
10 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
AF7APZ
GTIN
4055626180052
Peso por unidad (incluido el embalaje)
0,67 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
0,67 g
Número de tarifa arancelaria
40169300
País de origen
CN
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
Homologaciones
EAC
ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
0,048 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Buscado con frecuencia
Contactos crimpados
Insertos de contactos modulares
Placas adaptadoras
Insertos de contactos push-in modulares
Ayuda del producto