Información interesante
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
Conectores industriales
HC-D07-SG-RBK - Junta
HC-D07-SG-RBK
-
Junta
1424441
Junta de repuesto para carcasa HC-D7
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Junta
Aplicación
Para todas las carcasas de la serie D7
Dimensiones
Esquema de dimensiones
Anchura
23,7 mm
Altura
2,45 mm
Profundidad
2,45 mm
Longitud
23,7 mm
Distancia entre taladros horizontal
30 mm
Distancia entre taladros vertical
20 mm
Diámetro de taladro
3 mm
Datos del material
Material junta
NBR
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 125 °C
Datos comerciales
Código de artículo
1424441
Unidad de embalaje
10 Unidades
Cantidad mínima de pedido
10 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
AF7APZ
GTIN
4055626372709
Peso por unidad (incluido el embalaje)
1,071 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
1,071 g
Número de tarifa arancelaria
85366990
País de origen
CN
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
0,002 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Buscado con frecuencia
Contactos crimpados
Insertos de contactos modulares
Placas adaptadoras
Insertos de contactos push-in modulares
Ayuda del producto