Sistema de entrada de cables y prensaestopas
CES-B16-WRG-BK - Junta plana
CES-B16-WRG-BK
-
Junta plana
0801726
Junta plana de NBR, tamaño B16
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Junta
Construcción
B16
Dimensiones
Esquema de dimensiones
Anchura
57,5 mm
Altura
2,5 mm
Longitud
120 mm
Distancia entre taladros horizontal
103 mm
Distancia entre taladros vertical
32 mm
Diámetro de taladro
4,5 mm
Datos del material
Material junta
NBR
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-20 °C ... 80 °C (estático)
Montaje
Indicaciones de montaje
Para tipo de protección IP54. Para montaje entre marcos de obturación y pared de montaje.
Datos comerciales
Código de artículo
0801726
Unidad de embalaje
10 Unidades
Cantidad mínima de pedido
10 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
AF7CZX
GTIN
4046356675253
Peso por unidad (incluido el embalaje)
11,33 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
2,91 g
Número de tarifa arancelaria
40169300
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
23071501
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
Homologaciones
DNV
ID de homologación: TAE00003VJ
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
0,463 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Buscado con frecuencia
Prensaestopas
Tornillos de cierre
Juntas pasacable
Tapón de cierre
Ayuda del producto