SACC-CI-M12MSS-4CON-L180THR PE SPX
-
Juego de muestras
1239308
Juego de muestras, Universal, 4-polos, Conector macho, recto, S-codificación, Conexión por soldadura THR, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
| Aplicación | Potencia |
| Tipo de sensor | Universal |
| Número de polos | 4 |
| Codificación | S |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 630 V |
| Corriente nominal IN | 12 A |
| Tipo de conexión | Conexión por soldadura THR |
| Tipo de señal/categoría | Universal |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material junta | FKM |
| Material contacto | CuZn |
| Material superficie del contacto | Au |
| Material soporte de contactos | PA 4T |
| Conexión 1 | |
| Construcción cabecera | Conector macho |
| Salida de cables cabecera | recto |
| Codificación | S |
| Tipo de señal/categoría | Universal |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | > 100 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 105 °C |
| -40 °C ... 105 °C (sin accionamiento mecánico) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Código de artículo | 1239308 |
| Unidad de embalaje | 5 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ABQAGO |
| GTIN | 4063151420918 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 8,32 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3,42 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SACC-DSIV-M12-PLUGX - Prensaestopas para carcasa 1239108
-
SACC-M12-SCO PLUG L90X - Prensaestopas para carcasa 1239632
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THRX - Prensaestopas para carcasa 1239050
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THRX - Prensaestopas para carcasa 1239049
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCOX - Prensaestopas para carcasa 1239052
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX - Prensaestopas para carcasa 1239051
-
SACC-M12 PLUG PRESSX - Prensaestopas para carcasa 1239688
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Prensaestopas para carcasa 1239180
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Prensaestopas para carcasa 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Prensaestopas para carcasa 1027679
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago