CM 90-ELR-W3/5-R
-
Relé inversor
2940113
Inversor electrónico, para la activación directa de consumidores de corriente trifásica en la red trifásica, con indicación luminosa y circuito de protección, salida: 400 V AC/ 3 x 5 A
Detalles de producto
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Número de fases | 3 |
| Tipo de red | 3 fásicos |
| Tensión de prueba (Entrada/salida) | 3,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentación | |
| Denominación Entrada | Alimentación del aparato |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Frecuencia de conmutación | 2,5 Hz (RL / LL) |
| Control | |
| Denominación Entrada | Entrada de mando derecha/izquierda |
| Salida AC | |
| Tensión nominal de salida | 400 V AC +10 % -20 % |
| Margen de tensión de salida nominal | 320 V AC ... 440 V AC |
| Tensión inversa de punta | 1000 V |
| Frecuencia de red | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Corriente de carga constante | 3x 5 A (ver curva derating) |
| Rango de corriente de carga | 150 mA |
| Corriente de fuga | 7 mA |
| Tensión residual | 1,7 V |
| Corriente transitoria | 230 A (t = 10 ms) |
| Circuito de protección | Módulo RCV |
| Limitación de sobretensiones | 750 V |
| Salida de realimentación: Contacto de alarma | |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC +25 % -20 % |
| Corriente de carga constante | 100 mA |
| Circuito de protección | Diodo de desacoplamiento |
| Rueda libre; Diodo de libre circulación | |
| Indicación de estado | LED |
| Salida de realimentación: "derecha / izquierda" | |
| Número de salidas | 2 |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC +25 % -20 % |
| Corriente de carga constante | 100 mA |
| Circuito de protección | Diodo de desacoplamiento |
| Rueda libre; Diodo de libre circulación | |
| Indicación de estado | LED |
| Circuito de mando | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Circuito de carga | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Anchura | 90 mm |
| Altura | 75 mm |
| Profundidad | 116 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0106-101 | |
| DIN VDE 0160 (en partes relevantes) | |
| IEC 801-5 |
| Indicaciones de montaje | alineable con separación = 20 mm |
| Posición de montaje | vertical (carril horizontal) |
| Código de artículo | 2940113 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DK7222 |
| GTIN | 4017918079871 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 662,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 622,9 g |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago