Los interruptores de seguridad sin contacto PSR-MIS ofrecen una solución de seguridad de coste optimizado. Los interruptores de seguridad de esta serie utilizan el acreditado principio de conmutación magnética para supervisar protecciones de seguridad móviles y se caracterizan por su sencilla instalación.
    
  
  PSR-MIS-RS-S-NONC-C-5,0PVC
   - 
  Interruptor de seguridad del sensor
    
      1534496
      
      
    
  
      Interruptor de seguridad sin contacto, sensor, hasta categoría 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo de diseño 4 (EN ISO 14119), nivel de codificación bajo, 1 contacto NA/1 contacto NC, diseño compacto, 5 m cable de PVC abierto
Detalles de producto
cETL
ID de homologación: Industrial componentFunctional Safety
ID de homologación: Z1002942900060Rev.00Productos compatibles
Sus ventajas
Interruptor de seguridad de coste optimizado
        Principio de conmutación magnética de eficacia probada
        Construcción compacta
        Puede utilizarse con actuador reforzado.
        Conexión flexible gracias al extremo de cable abierto
        Placas distanciadoras para montaje en material ferrítico disponibles como accesorios