PSR-MIS-RL-S-NONO-M8-4P - Interruptor de seguridad del sensor
1533225

Interruptor de seguridad sin contacto, sensor, hasta categoría 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo de diseño 4 (EN ISO 14119), nivel de codificación bajo, 2 contactos NA, diseño plano, conector M8 de 4 polos

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Interruptor de seguridad de coste optimizado
Principio de conmutación magnética de eficacia probada
Construcción plana
Puede utilizarse con actuador estándar y reforzado.
Tecnología de conexión M8
Placas distanciadoras para montaje en material ferrítico disponibles como accesorios