Los interruptores de seguridad sin contacto PSR-MIS ofrecen una solución de seguridad de coste optimizado. Los interruptores de seguridad de esta serie utilizan el acreditado principio de conmutación magnética para supervisar protecciones de seguridad móviles y se caracterizan por su sencilla instalación.
PSR-MIS-RL-S-NONO-C-5,0PVC
-
Interruptor de seguridad del sensor
1533278
Interruptor de seguridad sin contacto, sensor, hasta categoría 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), tipo de diseño 4 (EN ISO 14119), nivel de codificación bajo, 2 contactos NA, diseño plano, 5 m de cable de PVC abierto
Detalles de producto
cETL
ID de homologación: Industrial componentFunctional Safety
ID de homologación: Z1002942900060Rev.00Productos compatibles
Sus ventajas
Interruptor de seguridad de coste optimizado
Principio de conmutación magnética de eficacia probada
Construcción plana
Puede utilizarse con actuador estándar y reforzado.
Conexión flexible gracias al extremo de cable abierto
Placas distanciadoras para montaje en material ferrítico disponibles como accesorios