LUMGATE MCU
-
Equipo de mando de iluminación
1357190
Desacoplamiento de la placa principal del Lumgate 277 2DI/DOR/1AO.
Desacoplamiento de la placa principal del Lumgate 277 2DI/DOR/1AO.
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Gateways/Proxies |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Datos de programación | |
| Código de ID (dec.) | 51 |
| Área de direcciones de entrada | 16 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 16 Bit |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tecnología de conexión | Contactos de soldadura por ola |
| Tensión de alimentación | máx. 5 V DC |
| Tensión de alimentación | 4,5 V DC ... 5,5 V DC -10 % ... +10 % |
| Absorción de corriente | máx. 130 mA |
| Consumo de potencia | 0,65 W |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Número de entradas | 2 (Open Collector) |
| Tipo de conexión | Contactos de soldadura por ola |
| Analógico: | |
| Denominación Salida | Salida analógica |
| Número de salidas | 1 |
| Resolución convertidor D/A | 8 Bit |
| Señal de salida corriente | 2 mA |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Número de salidas | 2 |
| Tensión de salida | 5 V DC |
| Corriente de salida | 100 mA |
| Velocidad de transmisión | 500 kBaud |
| Anchura | 64,5 mm |
| Altura | 32 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 65 °C |
| Índice de protección | IP00 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 hPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 90 % (según DIN EN 61131-2) |
| 5 % ... 95 % (hasta 45 °C según EN 60068-2-78:2013) | |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 90 % (según DIN EN 61131-2) |
| Tipo de montaje | Montaje atornillado |
| Código de artículo | 1357190 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DREDIA |
| GTIN | 4063151684570 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 38,23 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 500 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| ECLASS-13.0 | 27111005 |
| ECLASS-15.0 | 27111005 |
| ETIM 9.0 | EC000533 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c13ad9d5-d90e-4cd5-9049-84870d7b7133 |