El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

VC-TFS 6 - Inserto de contactos
1853476

Inserto de contactos, Familia de artículos: VARIOCON, color: gris claro, número de polos: 6, sección mín. de conductor: 0,14 mm2, sección máx. de conductor: 1,5 mm2, tensión nominal: 250, corriente asignada: 10 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Los conectores enchufables deben accionarse solo en estado inerte (sin carga).

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Técnica COMBICON probada
Conexión universal
Posib. codif. p. evitar conexiones incorrectas