VC-AR2/3M-S222-SET
-
Juego de insertos de contactos
1607311
Juego de insertos de contactos, Familia de artículos: VARIOCON, diseño: VC2, número de polos: 6, sección mín. de conductor: 0,2 mm2, sección máx. de conductor: 4 mm2, tensión nominal: 400, corriente asignada: 20 A, Tipo de conexión del contacto: Macho, Los conectores enchufables deben accionarse solo en estado inerte (sin carga).
Detalles de producto
Generalidades | Los conectores enchufables deben accionarse solo en estado inerte (sin carga). |
Indicación de seguridad | |
Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. | |
• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos: o en el producto o en la etiqueta del embalaje o en la documentación suministrada o en la página web phoenixcontact.com/products seleccionando el producto |
|
• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
• Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products. | |
• No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en phoenixcontact.com/products | |
• Utilice los conectores solo completamente enchufados. | |
• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
• Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo. | |
• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo de producto | Inserto de contactos |
Familia de productos | VARIOCON |
Serie | VC-D |
Construcción | VC2 |
Número de polos | 6 |
Cara de enchufe | 5+PE |
Cantidad de los puestos de módulo | 3 |
Propiedades de aislamiento | |
Grado de polución | 3 |
Tensión de dimensionamiento (II/2) | 1000 V |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 400 V |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 400 V |
400 V | |
Tensión nominal ATD | 400 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 6 kV |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Corriente asignada | 20 A |
20 A | |
20 A | |
Tensión nominal UN | 400 V |
Par de apriete | 0,5 ... 0,6 Nm |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 65,6 mm |
Altura | 25,5 mm |
Longitud | 29,8 mm |
Color de la parte de la carcasa | gris |
Material Soporte de contactos | Poliamida (Soporte de contactos) |
Material | Poliamida (Marco empotrado) |
Material Carcasa | PA |
Material Contacto | CuZn |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I / CTI 600 |
Material superficie del contacto | niquelado |
Material conexión por tornillo | 1.5523 (19MNB4) 10.9 |
Conductor individual, sección | 0,2 mm² 4 mm² |
Longitud pelado de conductores individuales | 7 mm |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 50 |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
Código de artículo | 1607311 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ABLADB |
Página del catálogo | Página 24 (C-2-2013) |
GTIN | 4017918941048 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 46,67 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 42,286 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Técnica COMBICON probada
Conexión universal
Posib. codif. p. evitar conexiones incorrectas
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago