CSA
ID de homologación: 212533| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | 22 - 16 | ||
Inserto de machos HEAVYCON, serie D8, 8 polos, conexión engastada, con tornillo obturador IP65
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | 22 - 16 | ||