HC-Q02-I-AT-HV-F - Inserto de contactos
1496730

Inserto de contactos, número de polos: 2+PE, tamaño: D7, contactos de potencia: 2, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión por tornillo axial, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, aplicación: Potencia

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373