UL Recognized
ID de homologación: E468743| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 45 A | - 8 | |
| conexión PE | - 10 | |||
Inserto de contactos, número de polos: 2+PE, tamaño: D7, contactos de potencia: 2, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión por tornillo axial, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, aplicación: Potencia
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 45 A | - 8 | |
| conexión PE | - 10 | |||