Inserto de contactos, incl. 4 tornillos de fijación
HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL
-
Inserto de contactos
1459657
Inserto de contactos, número de polos: 4+2+PE, tamaño: COM, contactos de potencia: 4, contactos de mando: 2, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión crimpada, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, aplicación: Potencia/señal, solo adecuados para carcasas de plástico
Detalles de producto
| Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Generalidades | Para contactos engastados CK 4,0-ED... (circ. potencia), CK 1,6-ED... (circ. mando) |
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
| Uso exclusivo en carcasas de plástico |
| Serie | HC-COM |
| Aplicación | Potencia/señal |
| Construcción | COM |
| Número de polos | 6 |
| Cara de enchufe | 4+2+PE |
| Numeración de contacto | 1 - 4 (Contactos de potencia) |
| 11 - 12 (Contactos de mando) | |
| Número de conexiones por polo | 1 |
| Número de contactos de potencia | 4 |
| Número de contactos de mando | 2 |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 22,4 mm |
| Altura | 44,1 mm |
| Longitud | 41,6 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Diámetro de contacto | 4 mm |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión crimpada (Contactos de potencia) |
| Conexión crimpada (Contactos de mando) | |
| Conexión crimpada (Contacto PE) | |
| Número de conexiones por polo | 1 |
| Conexión según norma | IEC / EN |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 1,5 mm² ... 10 mm² (Contactos de potencia) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contactos de mando) | |
| Sección de conexión AWG | 16 ... 8 (Contactos de potencia) |
| 26 ... 14 (Contactos de mando) | |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Tornillos de fijación para montaje en carcasa HEAVYCON) |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 9 mm (para 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (Capacidad 4 ... 6 mm²) | |
| 16 mm (Circuito de potencia 10 mm²) | |
| 6 mm (Señal 2,5 mm²) | |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 400 V (Contactos de potencia fase-tierra) |
| 690 V (Contactos de potencia fase-fase) | |
| 250 V (Contactos de mando) | |
| Tensión asignada Contactos de potencia | 400/690 V |
| 250 | |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV (Contactos de potencia fase-fase) |
| 4 kV (Contactos de mando) | |
| Corriente asignada | 40 A (Contactos de potencia) |
| 10 A (Contactos de mando) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Ag (alternativamente Au) |
| Material soporte de contactos | PC |
| Material superficie del contacto, contacto de potencia | Ag |
| Material superficie del contacto, contacto de mando | Ag (alternativamente Au) |
| Normas / especificaciones | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |
| Comprobación | |
| Normas/disposiciones | PC: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) |
| Código de artículo | 1459657 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF7ABH |
| GTIN | 4063151849474 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 12,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | 0480a07c-ca8d-4004-8907-bbbb5a63d79e |
Productos compatibles
-
HC-CP-CK1.6-PL - Elemento de codificación 1095422
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Contacto crimpado 1663297
-
CP-HC-S - Perfil codificador 1410916
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Contacto crimpado 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Contacto crimpado 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Contacto crimpado 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Contacto crimpado 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Contacto crimpado 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Contacto crimpado 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Contacto hembra 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Contacto crimpado 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Contacto crimpado 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Contacto crimpado 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Contacto crimpado 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Contacto crimpado 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Contacto crimpado 1674985
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Contacto crimpado 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Contacto crimpado 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Contacto crimpado 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Contacto crimpado 1004383
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Contacto crimpado 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Contacto crimpado 1663284
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Contacto crimpado 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Contacto crimpado 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Contacto crimpado 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Contacto crimpado 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Contacto crimpado 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Contacto crimpado 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Contacto crimpado 1274085
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-M-PL - Inserto de contactos 1463388
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Herramienta de montaje 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Herramienta para desbloquear 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Herramienta para desbloquear 1072064
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza de engarzar con indicador digital 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Tenaza de crimpado 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Tenaza de crimpado 1212113
Sus ventajas
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago