FL SWITCH EP7232-LV - Industrial Ethernet Switch
1688991

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Managed Switch EP7000 serie, 32 puertos RJ45 10/100/1000 Mbit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 85 °C, Tensión de alimentación: 10 V DC ... 36 V DC, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Estructura de red según IEC 61850
IEEE 1613
Funciones Layer 2 y Lite Layer 3
Switch en rack, 32 puertos
Compatibilidad con temporización de precisión IEEE 1588 v2