Desarrollado conforme a la norma IEC 61850-3 (condiciones ambientales)
FL SWITCH EP7232-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1688995
Managed Switch EP7000 serie, 32 puertos RJ45 10/100/1000 Mbit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 85 °C, Tensión de alimentación: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 443,56 mm |
| Altura | 44,2 mm |
| Profundidad | 414,95 mm |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Color (Carcasa) | gris antracita (RAL 7016) |
| Material carcasa | Metal |
| Tipo de montaje | Rack mounting (con soporte) |
| Sistema de soporte | Rack de 19" |
| Ethernet | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Número de canales | 32 (puertos RJ45) |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salida de relé de alarma: 24 V DC, 1 A máx. |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Managed Switch EP7000 |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Funciones de switch | |
| Funciones de diagnóstico | SysLog |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC |
| Corriente de activación del contacto de alarma | 1 A |
| Funciones de filtro | Link Aggregation |
| Parametrización IP | DHCP Option 82 |
| Tabla de direcciones MAC | 16k |
| Gestión | SNMPv1/v2/v3 |
| Port Mirroring | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| Compatibilidad con MIB | |
| Redundancia | RSTP |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LED: fuente de alimentación (POWER), error (ERROR), estado del enlace |
| Sincronización de tiempo | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Funciones de seguridad | |
| Autenticación | Autentificación RADIUS |
| Autentificación con TACACS+ | |
| ACL (listas de control de acceso) | |
| Soporte Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Cliente, servidor y relé |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| Diagnóstico local | PS1, PS2 Tensión de alimentación LED verde |
| Alarma Mensaje de alarma LED rojo | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 50 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC |
| Función | |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC |
| Corriente de activación del contacto de alarma | 1 A |
| Alimentación de potencia | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (Examen de tipo realizado a 85 °C durante 16 horas) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Denominación de norma | Condiciones ambientales |
| Normas/disposiciones | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| Resistencia a interferencias | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Indicación de estado | LED: fuente de alimentación (POWER), error (ERROR), estado del enlace |
| Código de artículo | 1688995 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN511 |
| GTIN | 4067923248199 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 9.050 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6.100 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (n.º CAS: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (n.º CAS: 127-19-5) | |
| 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n.º CAS: 110-71-4) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) | |
| Lead titanium zirconium oxide (n.º CAS: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (n.º CAS: 12060-00-3) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (n.º CAS: 61788-32-7) | |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n.º CAS: 71868-10-5) | |
Productos compatibles
Sus ventajas
Estructura de red según IEC 61850
IEEE 1613
Funciones Layer 2 y Lite Layer 3
Switch en rack, 32 puertos
Compatibilidad con temporización de precisión IEEE 1588 v2
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago