Desarrollado conforme a la norma IEC 61850-3 (condiciones ambientales)
FL SWITCH EP6412-4GSFP-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1471548
Switch gestionado con 12 puertos RJ45 para 10/100/1000 Mbit/s, 4 puertos SFP para 100/1000 Mbit/s y una temperatura de servicio: -40 °C ... +85 °C, fuente de alimentación redundante: 24 V DC (valor nominal)
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Anchura | 82,7 mm |
Altura | 188,39 mm |
Profundidad | 197,12 mm |
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Material carcasa | Metal |
Tipo de montaje | Carril de montaje |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Ethernet | |
Tipo de conexión | RJ45 |
Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
Velocidad de transmisión | 10/100/1000 MBit/s |
Física de transmisión | Cobre |
Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
Ethernet (SFP) | |
Tipo de conexión | SFP |
Velocidad de transmisión | 100/1000 MBit/s (dúplex) |
Física de transmisión | En función del módulo SFP |
Digital: | |
Denominación Salida | Salida de relé de alarma: 24 V DC, 1 A máx. |
Tipo de producto | Switch |
Familia de productos | Managed Switch EP6000 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Funciones de switch | |
Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC |
Corriente de activación del contacto de alarma | 1 A |
Tabla de direcciones MAC | 16k |
Indicaciones de estado y diagnóstico | LED: fuente de alimentación (POWER), error (ERROR), estado del enlace |
Diagnóstico local | Fuente de alimentación Tensión de alimentación LED verde |
Error Mensaje de alarma LED rojo | |
Potencia disipada máxima con condición nominal | máx. 50 W |
Medio de transmisión | Cobre |
según el módulo SFP utilizado | |
Alimentación | |
Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (Las fuentes de alimentación DC redundantes permiten distribuir la carga) |
Tensión de alimentación | 10 V DC ... 36 V DC |
Función | |
Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC |
Corriente de activación del contacto de alarma | 1 A |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (Examen de tipo realizado a 85 °C durante 16 horas) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
Denominación de norma | Condiciones ambientales |
Normas/disposiciones | IEC 61850-3 |
IEEE 1613 |
Conformidad/Homologaciones | |
Conformidad | Conformidad CE |
Resistencia a interferencias | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
Indicación de estado | LED: fuente de alimentación (POWER), error (ERROR), estado del enlace |
Código de artículo | 1471548 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNN512 |
GTIN | 4063151877538 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.646 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.020 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (n.º CAS: 872-50-4) |
N,N-dimethylacetamide (n.º CAS: 127-19-5) | |
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n.º CAS: 110-71-4) | |
Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) | |
Lead titanium zirconium oxide (n.º CAS: 12626-81-2) | |
Lead titanium trioxide (n.º CAS: 12060-00-3) | |
4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 80-05-7) | |
Terphenyl, hydrogenated (n.º CAS: 61788-32-7) | |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n.º CAS: 71868-10-5) |
Productos compatibles
Sus ventajas
Estructura de red según IEC 61850
IEEE 1613
Funciones de capa 2 y capa 3
Compatibilidad con temporización de precisión IEEE 1588 v2
Compatibilidad con Access Control Lists (ACL) para filtrado de tráfico, RADIUS y autenticación de TACAC.
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago