FL SWITCH EP6404-4GSFP-W256-HV - Industrial Ethernet Switch
1559223

Switch gestionado con cuatro puertos RJ45 para 10/100/1000 Mbit/s, cuatro puertos SFP para 100/1000 Mbit/s, coprocesador con E3940 Intel Atom® con 8 GB de memoria de trabajo, sistema operativo: Windows® 11 Pro, temperatura de servicio: -40 °C ... +70 °C, tensión de alimentación nominal: 24 V DC

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Estructura de red según IEC 61850
IEEE 1613
Funciones de capa 2 y capa 3
Compatibilidad con temporización de precisión IEEE 1588 v2
Compatibilidad con Access Control Lists (ACL) para filtrado de tráfico, RADIUS y autenticación de TACAC.