El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FL SWITCH EP6404-4GSFP-RED-HV - Industrial Ethernet Switch
1524692

Switch gestionado con 4 puertos RJ45 para 10/100/1000 MBit/s, 4 puertos SFP para 100/1000 MBit/s, 4 GBit puertos HSR/PRP Combo (10/100/1000 MBit/s, conector RJ45; conector SFP de 100/1000 MBit/s), temperatura de servicio: -40 °C ... +85 °C, fuente de alimentación: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (valor nominal)

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Estructura de red según IEC 61850
IEEE 1613
Funciones de capa 2 y capa 3
Compatibilidad con temporización de precisión IEEE 1588 v2
Compatibilidad con Access Control Lists (ACL) para filtrado de tráfico, RADIUS y autenticación de TACAC.
HSR/PRP con compatibilidad para 2 cajas de redundancia