FL SWITCH 1108NT - Industrial Ethernet Switch
1085162

The product will comply with CRA requirements

Switch Ethernet estrecho, amplio rango de temperatura, ocho puertos RJ45 con 10/100/1000 Mbit/s en todos los puertos, detección automática de la velocidad de transmisión, función autocrossing y QoS

Detalles de producto









Sus ventajas

El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
Los puertos RJ45 admiten una velocidad de transmisión de 10/100/1000 Mbit/s
Avisos priorizados de QoS (calidad del servicio)
Clase A de conformidad PROFINET para el intercambio de datos en tiempo real
Energy Efficient Ethernet de acuerdo con IEEE 802.3az
PROFINET con filtro PTCP para una comunicación fiable en redes PROFINET
Priorización mejorada del tráfico de datos para protocolos de automatización
Compatibilidad con Jumbo Frames (hasta 9216 bytes/trama)