FL SWITCH 1008NT - Industrial Ethernet Switch
1085165

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Switch Ethernet estrecho, amplio rango de temperatura, ocho puertos RJ45 con 10/100 Mbit/s en todos los puertos, detección automática de la velocidad de transmisión, función autocrossing y QoS

Detalles de producto









Sus ventajas

El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
Los puertos RJ45 permiten una velocidad de transmisión de 10/100 MBits/s
Avisos priorizados de QoS (calidad del servicio)
Clase A de conformidad PROFINET para el intercambio de datos en tiempo real
Energy Efficient Ethernet de acuerdo con IEEE 802.3az
PROFINET con filtro PTCP para una comunicación fiable en redes PROFINET
Priorización mejorada del tráfico de datos para protocolos de automatización