Indicador de procesos Ex-i multifuncional en la carcasa de campo para la supervisión, representación y la transmisión de valores de medición analógicos de la zona EX en la zona segura.
Con la alimentación del transductor de medida integrada pueden alimentarse sensores de dos conductores. Las entradas universales permiten la conexión de corriente, tensión, RTDs y TCs. Pueden controlarse valores límite y conmutarse relés. Mediante la salida analógica pueden transmitirse señales de procesos. El cambio de color en caso de error facilita la detección de estados de alarma. Pantalla LC de 7 segmentos de 5 cifras, iluminación de fondo, 1 entrada universal, 2 relés, valor mín./máx. de guardado, tabla de linealización, salida de estado digital (Open Collector)
FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP
-
Indicador digital
2907781
Ex i, Indicador de procesos multifuncional en la caja de campo para la monitorización y representación de valores de medición analógicos. Las entradas universales permiten la conexión de corriente, tensión, RTD y termopares. 2 salidas de relé de contacto conmutado y 1 salida analógica.. HART
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | Field Analog |
| Configuración | Teclado |
| Software | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Funcionalidad | |
| Configuración | Teclado |
| Software | |
| Tensión de prueba | 2500 V |
| 2500 V | |
| Tensión de prueba Salida/alimentación | 2500 V |
| Tensión de prueba entrada/salida | 500 V |
| Tensión de prueba Entrada/alimentación | 2500 V |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación | |
| Separación galvánica | 375 V |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
| Absorción de corriente máxima | 30 mA |
| Consumo de potencia | ≤ 6,9 W |
| Señal: Corriente | |
| Descripción de la entrada | Entrada universal |
| Número de entradas | 1 |
| Señal de entrada | Corriente |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA +10 % |
| 4 mA ... 20 mA +10 % | |
| Señal de entrada Corriente máxima | < 150 mA |
| Fuentes de entrada utilizables | Corriente |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | 10 Ω |
| Tensión de alimentación para transmisor | > 16 V (22 mA) |
| Margen de tensión de alimentación para transmisor | 22,8 V ... 27,6 V (circuito abierto) |
| Corriente de alimentación para transmisor | < 30 mA (Protección contra cortocircuito y sobrecarga) |
| Resolución convertidor D/A | 16 Bit |
| Señal: Tensión | |
| Descripción de la entrada | Entrada universal |
| Señal de entrada | Tensión |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 1 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -1 V ... 1 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| Señal de entrada Tensión máxima | ± 35 V (≥ 1 V) |
| ± 12 V (< 1 V) | |
| Fuentes de entrada utilizables | Tensión |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | > 1 MΩ |
| Señal: Resistencia | |
| Descripción de la entrada | Entrada universal |
| Señal de entrada | Resistencia |
| Fuentes de entrada utilizables | Resistencia: 30 Ω ... 3000 Ω |
| Medición | |
| Descripción de la entrada | Entrada universal |
| Configurable/Programable | Sí |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Sensores Pt, Ni, Cu |
| Fuentes de entrada utilizables | Termorresistencia |
| Margen de medición de temperatura | -200 °C ... 1100 °C (Rango en función del tipo de sensor, ajustable) |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Velocidad de medición | 200 ms |
| Medición | |
| Descripción de la entrada | Entrada universal |
| Configurable/Programable | Sí |
| Tipos de sensor utilizables (TC) | J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D |
| Fuentes de entrada utilizables | Termopares |
| Margen de medición de temperatura | -200 °C ... 2495 °C (Rango en función del tipo de sensor, ajustable) |
| Velocidad de medición | 200 ms |
| Conmutar: Relé | |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados |
| Tensión mínima de activación | 12 V |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V DC (3 A) |
| 230 V AC (3 A) | |
| Corriente de conmutación mínima | 10 mA |
| Corriente de conmutación máxima | 3 A |
| Conmutar: Transistor | |
| Descripción de la salida | Salida colector abierto |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conmutación del contacto | Transistor |
| Tensión de conmutación máxima | 28 V |
| Corriente de conmutación máxima | 200 mA |
| Señal: Corriente | |
| Número de salidas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Señal de salida corriente máxima | < 22 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 500 Ω (22 mA) |
| Ripple | < 10 mVPP (500 Ω) |
| Resolución convertidor D/A | 13 Bit |
| Número de dígitos indicados | 5 |
| Indicación | Pantalla LC de segmento 7, con iluminación de fondo, matriz Dot para texto/gráfico de barras |
| Coeficiente de temperatura típico | 0,01 %/K |
| Señal: Tensión | |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Señal de salida tensión máxima | < 11 V |
| Tensión en circuito abierto | 24 V DC (+15 %/-5 %) |
| Corriente de cortocircuito | < 25 mA |
| Ripple | < 10 mVPP (1000 Ω) |
| Resolución convertidor D/A | 13 Bit |
| Coeficiente de temperatura típico | 0,01 %/K |
| Entrada, salida, estado, relé | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,6 Nm ... 0,6 Nm |
| Circuitos con seguridad intrínseca (EPL) | Ga |
| Da | |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Observación | Alimentación de un transductor de potencia de dos conductores (seguridad intrínseca) |
| Inductancia interna máx. Li | 75 µH |
| Capacidad interna máx. Ci | 8 nF |
| Tensión máx. de salida Uo | ≤ 27,3 V |
| Corriente máx. de salida Io | ≤ 96,5 mA |
| Potencia máx. de salida Po | ≤ 659 mW |
| Ex ia IIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 4 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 17 mH / 683 nF |
| Ex ia IIA: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 34 mH / 2280 nF |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Observación | Entradas de temperatura (seguridad intrínseca) |
| Inductancia interna máx. Li | 75 µH |
| Capacidad interna máx. Ci | 8 nF |
| Tensión máx. de salida Uo | ≤ 27,3 V |
| Corriente máx. de salida Io | ≤ 22,1 mA |
| Potencia máx. de salida Po | ≤ 151 mW |
| Ex ia IIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 500 µH / 85 nF |
| Ex ia IIB: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 2 mH / 360 nF |
| Ex ia IIA: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 5 mH / 530 nF |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Observación | Entrada de corriente (seguridad intrínseca) |
| Inductancia interna máx. Li | 75 µH |
| Capacidad interna máx. Ci | 8 nF |
| Tensión máx. de salida Uo | ≤ 27,3 V |
| Corriente máx. de salida Io | ≤ 5 mA |
| Potencia máx. de salida Po | ≤ 34,2 mW |
| Ex ia IIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 500 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 2 mH / 380 nF |
| Ex ia IIA: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 540 nF |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Observación | Entrada de tensión (seguridad intrínseca) |
| Inductancia interna máx. Li | 75 µH |
| Capacidad interna máx. Ci | 8 nF |
| Tensión máx. de salida Uo | ≤ 27,3 V |
| Corriente máx. de salida Io | ≤ 5 mA |
| Potencia máx. de salida Po | ≤ 34,2 mW |
| Ex ia IIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 500 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 2 mH / 380 nF |
| Ex ia IIA: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 540 nF |
| Datos: T-PORT | |
| Tipo de conexión | Conector hembra de 4 polos |
| Datos: USB | |
| Velocidad de transmisión serie | 38400 baudios |
| Comunicación de datos (bypass) | |
| Protocolos soportados | HART |
| Anchura | 199 mm |
| Altura | 160 mm |
| Profundidad | 96 mm |
| Color | gris claro (RAL 7035) |
| Material carcasa | PBT GF30 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 50 °C (A temperaturas menores que -30 °C (-22 °F) no estará garantizada la legibilidad del display.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | < 2000 m (a través de NN) |
| Clase de clima | según IEC 60654-1, clase B2 |
| Humedad de aire admisible (servicio) | Condensación admisible |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| Certificado | PTB 15 ATEX 2011 |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 61010 Recognized |
| FM | |
| Marcado | AIS / I / 1 / ABCDEFG |
| [I/0] AEx [ia] IIC | |
| ANI / I, II, III / 2 / ABCDEFG | |
| CSA | |
| Marcado | Associated Apparatus |
| Class I, Zone 0, IIC | |
| Class I, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Groups E, F, G | |
| Class III | |
| Resistencia a interferencias | IEC 61326 / NAMUR NE 21 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | IEC 61326, Clase A |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Montaje en tubo | |
| Posición de montaje | Máx. ángulo de visión de ±45° desde el eje central del display en cualquier dirección |
| Código de artículo | 2907781 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK1241 |
| GTIN | 4055626232157 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.430 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.430 g |
| Número de tarifa arancelaria | 90328900 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC011349 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago