FL HUB AGENT
-
Hub
2831073
Estación cabecera de gestión (agente), con cuatro puertos 10Base-T para el sistema modular Hub
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Construcción | Stand-alone |
| Modo operativo | Semidúplex |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Hub/repetidor, conforme a la norma IEEE 802.3, protocolo TCP/IP, apto para BootP y TFTP |
| Requisitos del sistema | |
| Browser sostenidos | Netscape Communicator a partir de la versión 4.5 ó Internet Explorer a partir de la versión 4.01 |
| Separación galvánica | 10Base-T//alimentación |
| Consumo de potencia | típ. 5,5 W |
| Diagnóstico local | UL Tensión de alimentación LED verde |
| COL Colisiones de telegramas LED rojo | |
| - Estado Link LED verde | |
| - Recepción de telegramas LED amarillo | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 5,2 W |
| Trayecto de comprobación | 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (Alimentación redundante es posible) |
| Tensión de alimentación | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente típica | 230 mA (a US) |
| Tipo de conexión | RJ45, apantallada |
| Ethernet | |
| Tipo de conexión | 4 puertos 10Base-T |
| Velocidad de transmisión | 10 MBit/s (Semidúplex) |
| Física de transmisión | Ethernet RJ45 |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Puerto backbone | |
| Tipo de conexión | Sistema de conexión directa |
| Indicación de estado | Indicación de 7 segmentos de dos dígitos y LEDs: UL1 y UL2 (tensiones de lógica), COL (colisión) LED Link y LED Receive por puerto |
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 112 mm |
| Color | verde |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Servicio: 25g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| : Almacenamiento / transporte: 50g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Funcionamiento/almacenamiento/transporte: 5g, 150 Hz, criterio A |
| Caída libre según IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C (sin condensación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Presión de aire (servicio) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m sobre el nivel del mar) |
| Resistencia a gases peligrosos para el funcionamiento según DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Dióxido de azufre (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, sulfuro de hidrógeno (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, a 25°C, una humedad del aire de un 75% y un tiempo de actuación de cuatro días, respectivamente |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 89/336/CEE |
| Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Criterio B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Criterio B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (inmunidad a los campos magnéticos) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (emisión de interferencias) Criterio A | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | Según especificación VW |
| Separación galvánica | 10Base-T//alimentación |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2831073 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DNN141 |
| GTIN | 4017918727369 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 379,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 379,5 g |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago