UNIFOX-PE VDE - Alicates de puntas largas
1212529

Tenazas de punta, forma acodada, con resorte de apertura y retención, superficie agarre de estriado fino, capacidad pelado para 1,5 mm2 y 2,5 mm2, llave poligonal integrada M8 - M10, homolog. VDE 1000 V CA/1500 V CC


Detalles de producto








Sus ventajas

Para trabajar en equipos bajo tensión o su entorno hasta una tensión alterna de 1000 V o continua de 1500 V
Las herramientas están dotadas de mangos de seguridad ergonómicos de dos componentes
Herramientas de seguridad con ensayo por pieza según DIN EN 60900 (VDE 0682-201)