UNIFOX-F VDE_DB - Alicates de boca plana
1212809

Alicates de boca plana, superficie de agarre con estriado fino, homologados según VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, tipo de embalaje: con soporte para expositor de ventas (Backcard)

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Empuñadura adaptada ergonómicamente para trabajar sin esfuerzo
Superficies prensoras estriadas
Tenazas de canal, de boca plana o redonda UNIFOX ...
Relaciones de transmisión favorables que permiten una potencia de agarre óptima
Forjados en matriz y templados en aceite para una resistencia máxima