UNIFOX-C VDE M_DB - Alicates universales
1212840

Alicates universales,165 mm, superficie de agarre dentada, con homologación VDE 1000 V AC/1500 V DC, tipo de embalaje: con soporte para expositor de ventas (cartón de soporte)

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Empuñadura ergonómica para un trabajo sin esfuerzo
Relaciones de transmisión favorables para una gran potencia de agarre y corte
Esfuerzo notablemente reducido para el usuario
Alicates universales UNIFOX ... con aislamiento de protección VDE rectas y acodadas