PSM-HCS-MICROSCOPE 100X - Accesorios de fibra óptica
2744898

Microscopio para el control visual tras confeccionar enchufes. Aumento de 100x, con iluminación. Puede utilizarse para conectores B-FOC (ST®)/SC/SC-Duplex. Dimensiones: (L x An x Al) 148 x 44 x 23 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Aumento de 100 veces
Con certificación ISO 9001-2008
Con iluminación
Con adaptador universal de 2,5 mm para B-FOC (ST) / SC / FC
Posibilidad de uso con dos baterías AA