CRIMPFOX VARIO 16S - Tenaza de crimpado
1108767

Tenaza de crimpado, tipo de conexión del contacto: punteras aisladas y no aisladas, normas/disposiciones: DIN 46228-1, DIN 46228-4, sección mín.: 6 mm2, sección máx.: 16 mm2, prensado: Engaste cuadrado, peso 582 g, negro/verde

Detalles de producto









Sus ventajas

Entrada de conductores lateral
Tecnología comprobada de alta calidad
Cierre a presión con desbloqueo
"El original"
Apto para manguitos TWIN