CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC - Tenaza de crimpado
1202882

Tenaza de crimpado, para punteras sin aislar y aisladas DIN 46228 partes 1 y 4 de 0,14 mm2 ... 6 mm2, también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm2, adaptación de la sección automática, introducción lateral

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

El bloqueo forzoso permite una alta calidad uniforme de los resultados de engarce
El contorno de la empuñadura ergonómico permite un manejo agradable y sin cansancio
Con un ancho de agarre especialmente pequeño se adapta perfectamente a la mano
Hasta un 30 % menos de fuerza de accionamiento gracias a la transmisión por palanca optimizada
Visión óptima de la zona de crimpado