FL PN/PN SDIO-2TX/2TX - Pasarela de enlace segura
2700651

Pasarela de enlace segura PROFINET, grado de protección IP20, para acoplamiento de dos sistemas PROFINET, hasta datos de proceso de E/S estándar de 128 bytes a través de PROFINET, hasta datos de proceso de E/S seguros de 11 bytes a través de PROFIsafe

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Se puede utilizar especialmente para las funciones de seguridad generales de control
Se puede utilizar dependiendo del control
Soporta una alimentación de tensión redundante
Acoplamiento de datos E/S estándar seguros
Soporta funciones de seguridad hasta SIL 3, PL-e, Cat. 4
Pasarela de enlace industrial para conectar dos redes PROFINET-/PROFIsafe