CLOUD IOT GATEWAY - Pasarela de enlace IoT
1031235

Cloud IoT Gateway para la integración de instalaciones nuevas y existentes sin tener que realizar tareas de ingeniería adicionales. Mediante la integración sencilla de procesos con protocolos como  Modbus/TCP, los datos de sensores y de proceso se recopilan, procesan y monitorizan en Proficloud. No es adecuado para PROFICLOUD.IO.

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Transmisión segura gracias a la codificación TLS (Transport Layer Security)
Configuración sencilla gracias a la gestión basada en web
Panel para una fácil visualización de datos de sensores y procesos
Soporte de diferentes protocolos, p. ej. Modbus/TCP
Hardware robusto para el uso en el entorno industrial
Conexión directa con Proficloud, la plataforma IoT abierta
Carcasa compacta