CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||
Cabeza portafusible, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de conexión: Conexión enchufable, anchura: 9,9 mm, altura: 45,4 mm, color: negro
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||