El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FUSE 10,3X85 10A PV - Fusible
3062770

Fusible, 10,3 mm x 85 mm, hasta 1500 V DC, característica gPV

Detalles de producto








Sus ventajas

Fusibles Midget 10 x 85 para la protección fiable de módulos fotovoltaicos y sus sistemas de conductos
Uso en ramales PV hasta 1500 V DC de tensión nominal
Diseñado según la norma fotovoltaica IEC 60269-6