FUSE 10,3X38 12A PV A
-
Fusible
3062781
Fusible, para la industria fotovoltaica según UL 2579, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 12 A, altura: 38 mm, diámetro: 10,3 mm, color: blanco
Detalles de producto
Sus ventajas
Utilización en ramales PV hasta 1000 V DC de tensión nominal
Diseñado según la norma fotovoltaica UL 2579
Fusibles Midget 10 x 38 para la protección fiable de módulos fotovoltaicos y sus sistemas de conductos