FP (5X20) 60 - Cabeza portafusible
3214055

Cabeza portafusible, con indicador luminoso para 30-60 V AC/DC, disposición recíproca en bornes seccionables de 5,2 mm, tensión nominal: 60 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de conexión: Conexión enchufable, tipo de fusible: G/5 x 20, clase de montaje: Montaje por encaje, color: gris oscuro

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Posibilidad de rotulación de gran superficie
Contactos de prueba por ambos lados del fusible
Variantes con indicación bipolar de defectos
Se puede utilizar para la protección contra cortocircuitos y sobrecarga