ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/960W/EE
-
Fuente de alimentación
1018294
Fuente de alimentación conmutada en primario ESSENTIAL edition para montaje sobre carril DIN, entrada: trifásica, salida: 24 V DC/960 W
Detalles de producto
| Funcionamiento AC | |
| Margen de tensión nominal de entrada | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| Rango de tensión de entrada | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| Margen de tensión de entrada AC | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
| Extracorriente de cierre | < 20 A |
| Integral de corriente de irrupción (I2t) | 1,3 A2s |
| Gama de frecuencias AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Tiempo de puenteo de fallo de red | > 16 ms (3x 400 V AC) |
| Absorción de corriente | 3x 2 A (400 V AC) |
| 3x 1,6 A (480 V AC) | |
| Potencia nominal absorbida | 1149,27 VA |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensiones transitorias; Varistor |
| Tiempo de conexión típico | < 1 s |
| Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 10 A ... 16 A (UL: 20 A) |
| Corriente de derivación a tierra (PE) | < 3,5 mA |
| Rendimiento | 91,5 % (con 400 V AC y valores nominales) |
| Característica de salida | U/I |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC ±1 % |
| Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, limitado por constante de potencia) |
| Corriente nominal de salida (IN) | 40 A (UOUT = 24 V DC) |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Resistencia de recirculación | 35 V DC |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | < 35 V DC |
| Limitación de corriente activa | aprox. 42 A |
| Ondulación residual | < 20 mVPP |
| Resistente al cortocircuito | sí |
| Potencia de salida | 960 W |
| Puntas de conexión Carga nominal | < 40 mVPP |
| Disipación máxima de circuito abierto | 11 W |
| Disipación de carga nominal máxima | 87 W |
| Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para redundancia y aumento de potencia |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 6 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 4 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 22 |
| Sección de conductor AWG máx. | 10 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 16 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 10 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 8 |
| Sección de conductor AWG máx. | 6 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Par de apriete mín. | 1,2 Nm |
| Par de apriete máx. | 1,5 Nm |
| Tipo de señalización | LED |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Salida de señal | |
| Indicación de estado | LED "DC OK" verde |
| Observación acerca de la indicación de estado | UOUT > 21,5 V: LED encendido |
| Número de fases | 3 |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 3 kV AC (ensayo de tipo) |
| 1,5 kV AC (Ensayo individual) | |
| Tensión de aislamiento salida/PE | 500 V DC |
| Tipo de producto | Fuente de alimentación |
| Familia de productos | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 700000 h |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | I (con conexión PE) |
| Grado de polución | 2 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 139 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 190 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Con pintura de protección | no |
| Material de la carcasa | Metal |
| Material carcasa | Aluminio (AlMg3)/chapa de acero galvanizada |
| Ejecución de las carcasas | Chapa de acero galvanizada |
| Ejecución de los elementos laterales | Aluminio |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
| Choque | 15g |
| Vibración (servicio) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (según IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norma - Seguridad eléctrica | EN 60950-1 |
| Norma - Tensión baja de protección | EN 60950-1 (SELV) |
| Homologación: requisito de la industria de semiconductores con respecto a interrupciones de tensión de red. | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
| CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
| Homologaciones UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Conformidad/Homologaciones | |
| SIL según IEC 61508 | 0 |
| Performance Level según ISO 13849 | sin |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
| Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 (EN 55022) Class B |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 6 kV |
| Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Gama de frecuencias | 1 GHz ... 2 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Gama de frecuencias | 2 GHz ... 3 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Salida | 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Señal | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Observación | Criterio A |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) | |
| Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | Severidad del ensayo 3 |
| Caídas de tensión | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-11 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
| Tensión radiointerferencia según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Radiointerferencias según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Código de artículo | 1018294 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CMB333 |
| GTIN | 4055626501796 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3.364 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3.350 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85044095 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Sus ventajas
Pueden emplearse a escala mundial gracias a la entrada de amplia gama y un paquete internacional de homologaciones
Instalación rápida mediante un sencillo montaje sobre carriles DIN
Mayor disponibilidad mediante refrigeración por convección sin ventiladores
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago