MC 1,5/10-LWL 4-3,81
-
Fibra óptica
1841213
Fibra óptica MINI-COMBICON, paso 3,81 mm, 10 polos, separable para otros números de polos (tamaño mínimo 2 polos), se introduce en la parte posterior de la regleta de base MC, color: transparente, dimensión a: 4 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Fibra óptica |
Familia de productos | MC 1,5/..-LWL |
Número de polos | 10 |
Paso | 3,81 mm |
Esquema de dimensiones |
|
Paso | 3,81 mm |
Color (Carcasa) | transparente |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Código de artículo | 1841213 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 05 |
Clave de producto | AAHZEB |
Página del catálogo | Página 245 (C-1-2013) |
GTIN | 4017918111854 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3,512 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,676 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460404 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
MC 1,5/15-G-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1803400
-
MC 1,5/16-G-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1803413
-
MC 1,5/20-G-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1841271
-
MC 1,5/18-G-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1841297
-
MC 1,5/17-G-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1841307
-
MC 1,5/ 7-G-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1803329
-
MC 1,5/19-G-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1841284
-
MC 1,5/ 4-G-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1803293
-
MC 1,5/12-G-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1803374
-
MC 1,5/14-G-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1803390
-
MC 1,5/ 2-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1827868
-
MC 1,5/ 3-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1827871
-
MC 1,5/ 4-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1827884
-
MC 1,5/ 6-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1827907
-
MC 1,5/ 7-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1827910
-
MC 1,5/12-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1827965
-
MC 1,5/13-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1827978
-
MC 1,5/16-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1828003
-
MC 1,5/18-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1848423
-
MC 1,5/19-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1848436
-
MC 1,5/10-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1827949
-
MC 1,5/ 5-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1827897
-
MC 1,5/17-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1848410
-
MC 1,5/15-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1827994
-
MC 1,5/14-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1827981
-
MC 1,5/11-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1827952
-
MC 1,5/ 8-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1827923
-
MC 1,5/20-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1848449
-
MC 1,5/ 9-GF-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1827936
-
MC 1,5/11-G-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1803361
-
MC 1,5/ 2-G-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1803277
-
MC 1,5/ 3-G-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1803280
-
MC 1,5/ 5-G-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1803303
-
MC 1,5/ 6-G-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1803316
-
MC 1,5/ 8-G-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1803332
-
MC 1,5/ 9-G-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1803345
-
MC 1,5/10-G-3,81 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1803358
Sus ventajas
Flexión de la luz de los diodos luminosos SMD planos a 90° siendo visibles frontalmente
10 polos, separable para otros números de polos
Tamaño mínimo 2 polos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago