El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08-40,5 - Fibra óptica
1521402

Conductor de luz múltiple, pasivo, rígido, Cabeza cilíndrica, superficie radiante: plano, número de indicadores: 3, (3 filas, 1 columna), paso: 5,08 mm, protección ESD: <12 kV, útil para la línea de carcasas BC (es preciso mecanizar la carcasa)

Detalles de producto








Sus ventajas

Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
Resistencia ESD
La caja se puede adaptar a petición del cliente
Permite indicaciones sencillas de estado y diagnóstico