FL MGUARD RS
-
Router
2989310
Enrutador con cortafuegos inteligente, caudal de datos de hasta 99 MBit/s (Wire Speed Performance), cortafuegos Stateful Inspection para máxima seguridad y la más sencilla configuración, en formato ME45
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Anchura | 45 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 112 mm |
Color | verde |
Material carcasa | PA 6.6 |
Ethernet | |
Tipo de conexión | RJ45 |
Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s |
Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
LEDs de señales | Tensión de alimentación, transmisión de datos, error, Link, Activity |
Número de canales | 2 |
Contacto de aviso sin potencial | |
Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
Funcionalidad | |
Funcionalidad básica | Enrutador con cortafuegos inteligente |
Requisitos del sistema | |
Browser sostenidos | Soporte HTTPS requerido |
Tipo de producto | Enrutador de seguridad para carril simétrico |
Construcción | Stand-Alone |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Funciones de seguridad | |
Soporte Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Servidor o Relay Agent |
Filtrado | Direcciones MAC e IP, puertos, protocolos |
Caudal de datos cortafuegos | máx. 210 MBit/s (Modo enrutador, reglas Default Firewall, caudal bidireccional) |
máx. 149 MBit/s (Modo Stealth, reglas Default Firewall, caudal bidireccional) | |
Reglas cortafuegos | Cortafuegos Stateful-Inspection configurable |
Funcionalidad básica | Enrutador con cortafuegos inteligente |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | según protocolo 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) Cliente | Cliente |
Remote Syslog Logging | en servidor externo |
Routing | Enrutador estándar, NAT, 1:1-NAT y Port Forwarding (reenvío a puerto) |
Protección contra | Suplantación de IP, protecc. contra ataques DoS e inundación Syn Flood |
Método de encriptación | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Caudal Red virtual privada (VPN) | máx. 85 MBit/s (Modo enrutador, caudal VPN bidireccional) |
máx. 58 MBit/s (Modo Stealth, caudal VPN bidireccional) |
Diagnóstico local | P1, P2 Tensión de alimentación US1, US2 LED verde |
Un LED por cada puerto Link activo LED verde | |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,08 W |
Alimentación | |
Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 9 V DC ... 36 V DC |
Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
Absorción de corriente típica | 170 mA |
Función | |
Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC (típico) |
Corriente de activación del contacto de alarma | 170 mA (típico) |
Tipo de conexión | RJ45, apantallada |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) 2 kV power line, 1kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Indicación de estado | LED: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
Código de artículo | 2989310 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNN311 |
Página del catálogo | Página 112 (AX-2011) |
GTIN | 4046356298940 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 324,9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 250 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222609 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cable patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cable patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cable patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cable patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cable patch 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Conector enchufable RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector enchufable RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - Licencia 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licencia 2700194
Sus ventajas
Herramienta central de gestión
Máximo rendimiento
La más alta seguridad
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago