CF 3000-2,5
-
Máquina pelacables y de crimpado
1205477
Engarzador y pelacables automático, construcción de 230 V, para punteras aisladas como material en cinta de 0,25 ... 2,5 mm2, longitud de manguito 8 mm, incl. juegos de reequipamiento de 0,5 ... 2,5 mm2
Detalles de producto
| Generalidades | Adecuado para conductores de PVC estándar (H05V-K/H07V-K) de la clase 2 y 5. Otros tipos de conductores y aislamientos pueden procesarse con limitaciones. |
| Tipo de producto | Máquina de crimpado |
| Prensado | trapezoidal |
| Tipo de hilo | PVC |
| Longitud de introducción mínima | 49 mm |
| Característica del producto | Reequipamiento sin herramientas |
| Kits de conversión codificados mediante colores | |
| Contador integrado, función de puesta a cero | |
| Procesamiento de punteras en cinta | |
| Incluido maletín con kits de conversión de 0,5 mm² ... 2,5 mm² | |
| Adecuado para conductores de PVC estándar (H05V-K/H07V-K) de las clases 2 y 5. Otros tipos de conductores y aislamientos pueden procesarse con limitaciones | |
| Asa de transporte para cambiar de puesto de trabajo | |
| Sección mín. | 0,25 mm² |
| Sección máx. | 2,5 mm² |
| AWG mín. | 24 |
| AWG máx. | 14 |
| Gama de frecuencias | 50 Hz |
| Consumo de potencia | 80 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 230 V AC |
| Tensión de alimentación | 230 V AC (50 Hz) |
| Conexión de conductores | |
| Gama de secciones métrica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Gama de secciones AWG | 24 ... 14 |
| Longitud de pelado | 11,5 mm |
| Anchura | 165 mm |
| Altura | 300 mm |
| Longitud | 320 mm |
| Tipo de conector | Cara enchufable tipo EF |
| Comprobaciones | DIN 46228-4: 1990-09 |
| Código de artículo | 1205477 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 04 |
| Clave de producto | BH3231 |
| GTIN | 4017918116910 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 17.190 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 17.190 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84798100 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002778 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) |
| SCIP | 125c975d-78f6-496f-b690-8efa1fac05f2 |
Productos compatibles
-
CF 3000-TOOLKIT 0,25 - Kit de conversión 1212376
-
AI 0,25-8 YE-B - Puntera 3240251
-
AI 0,5 - 8 WH-B - Puntera 3201369
-
AI 0,75- 8 GY-B - Puntera 3201372
-
AI 1 - 8 RD-B - Puntera 3201385
-
AI 1,5 - 8 BK-B - Puntera 3201398
-
AI 2,5 - 8 BU-B - Puntera 3201408
-
AI 0,75- 8 BU-B - Puntera 3201547
-
AI 2,5 - 8 GY-B - Puntera 3201550
-
AI 0,25-8 BU-B - Puntera 3240250
-
AI 0,34-8 TQ-B - Puntera 3240249
-
AI 0,5 - 8 OG-B - Puntera 3201563
-
AI 0,75- 8 WH-B - Puntera 3201576
-
AI 1 - 8 YE-B - Puntera 3201589
-
AI 1,5 - 8 RD-B - Puntera 3201592
-
CF 3000 LOC 0,25 - Locator de repuesto 1212377
-
CF 3000 LOC 0,5 - Locator de repuesto 1205639
-
CF 3000 LOC 0,75 - Locator de repuesto 1205642
-
CF 3000 LOC 1,0 - Locator de repuesto 1205655
-
CF 3000 LOC 1,5 - Locator de repuesto 1205668
-
CF 3000 LOC 2,5 - Locator de repuesto 1205671
-
CF 3000 AB 0,25 - Pieza de recambio 1212380
-
CF 3000 AM 0,5 - Cuchilla de repuesto 1205587
-
CF 3000 AM 0,75 - Cuchilla de repuesto 1205590
-
CF 3000 AM 1,0 - Cuchilla de repuesto 1205600
-
CF 3000 AM 1,5 - Cuchilla de repuesto 1205613
-
CF 3000 AM 2,5 - Cuchilla de repuesto 1205626
-
CF 3000 AB 0,5 - Accesorios autómatas herramienta 1207886
-
CF 3000 AB 0,75 - Accesorios autómatas herramienta 1207899
-
CF 3000 AB 1,0 - Accesorios autómatas herramienta 1207909
-
CF 3000 AB 1,5 - Accesorios autómatas herramienta 1207912
-
CF 3000 AB 2,5 - Accesorios autómatas herramienta 1207925
-
CF 3000 BBE 0,5 - Pieza de recambio 1205752
-
CF 3000 BBE 0,75 - Pieza de recambio 1205765
-
CF 3000 BBE 1,0 - Pieza de recambio 1205778
-
CF 3000 BBE 1,5 - Pieza de recambio 1205781
-
CF 3000 BBE 2,5 - Pieza de recambio 1205794
-
CF 3000 BBE-AME 0,25 - Pieza de recambio 1207514
-
CF 3000 BBE-AME 0,5 - Pieza de recambio 1207488
-
CF 3000 BBE-AME 0,75 - Pieza de recambio 1207475
-
CF 3000 BBE-AME 1,0 - Pieza de recambio 1207491
-
CF 3000 BBE-AME 1,5 - Pieza de recambio 1207501
-
CF 3000 BBE-AME 2,5 - Pieza de recambio 1207527
-
CF 3000 CDF 0,25 - Matriz de repuesto 1212389
-
CF 3000 CDM 0,25 - Matriz de repuesto 1212390
-
CF 3000 CFB 0,25 - Pieza de recambio 1212392
-
CF 3000 CFT 0,25 - Pieza de recambio 1212391
-
CF 3000 CG 0,25 - Pieza de recambio 1212379
-
CF 3000 CG 0,5 - Pieza de recambio 1207721
-
CF 3000 CG 0,75 - Pieza de recambio 1207734
-
CF 3000 CG 1,0 - Pieza de recambio 1207747
-
CF 3000 CG 1,5 - Pieza de recambio 1207750
-
CF 3000 CG 2,5 - Pieza de recambio 1207763
-
CF 3000 CRIMPGESENK - Matriz de repuesto 3202779
-
CF 3000 CRIMPSTEMPEL - Matriz de repuesto 3202782
-
CF 3000 HAUBE - Tapa 3202614
-
CF 3000 HZG 0,25 - Entrada de casquillo de repuesto 1212378
-
CF 3000 HZG 0,5 - Entrada de casquillo de repuesto 1205684
-
CF 3000 HZG 0,75 - Entrada de casquillo de repuesto 1205697
-
CF 3000 HZG 1,0 - Entrada de casquillo de repuesto 1205707
-
CF 3000 HZG 1,5 - Entrada de casquillo de repuesto 1205710
-
CF 3000 HZG 2,5 - Entrada de casquillo de repuesto 1205723
-
CF 3000 KOFFER BESTUECKT - Kit de conversión 3202805
-
CF 3000 REVERSETASTE - Pieza de recambio 3202685
-
CF 3000 SBO - Pieza de recambio 1205804
-
CF 3000 SCHWENKARM KOMPL. - Pieza de recambio 3202766
-
CF 3000 SI 0,63A/T/250V - Fusible de repuesto 1205736
-
CF 3000 SI 1,25 A/T/120 V - Fusible de repuesto 1208940
-
CF 3000 SI 4,0A/T/250V - Fusible de repuesto 1205749
-
CF 3000 TOOL BOX - Maletín 1206120
-
CF 3000 ZENTRIERGABEL OBEN - Pieza de recambio 3202740
-
CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN - Pieza de recambio 3202753
-
CF 3000 GEHAEUSE HINTEN - Parte de la carcasa 3202669
-
CF 3000 GUMMIFUESSE - Pieza de recambio 3202656
-
CF 3000 STEUERUNGSPLATINE - Pieza de recambio 3202795
Sus ventajas
En una sola operación, el conductor se pela y se dota de una puntera con un prensado de alta calidad
Aptos para conductores de PVC (H05V-K/H07V-K) de las clases 2 y 5.
Los conductores con materiales de aislamiento especiales y trenzados se pueden aplicar solo de forma limitada y con reservas.
Los conductores con materiales de aislamiento especiales y trenzados se pueden aplicar solo de forma limitada y con reservas.
Especialmente adecuado para preconfeccionar conductores
La compacta máquina para pelar y engastar prepara punteras en material en cinta con collar aislante según DIN 46228-4
La asignación inequívoca de los componentes de reequipamiento está garantizada por la señalización cromática de acuerdo con la norma de punteras DIN 46228-4
Gracias a su construcción compacta y ligera, también resulta cómodo para puestos de trabajo cambiantes
El tiempo para reequipar la máquina automática para un cambio de sección es inferior a un minuto
Permite preparar hasta 1200 conductores por hora
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago